17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル MR-AH型エヤーニッパ

ナイル MR-AH型エヤーニッパ

通常単価(税別)
45,11260,003
税込単価
49,62366,003
通常出荷日:4日目

【特長】・端子保持式タイプです。圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、線材を挿入、圧着作業を行なうため...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 適合替刃

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

適合替刃

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
11797
876
A80-5.5、AR80-5.5、AZ80-1.25、AZ80-2.0、AC80W-1.25、AC80W-2.0
802-1404
930
293
1個
6449
438
A80-1.25、A80-2.0、AR80-1.25、AR80-2.0
852-3454
620
201
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,003
( 66,003 )
4日目
45,112
( 49,623 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子保持式タイプです。圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、線材を挿入、圧着作業を行なうため、安全確実に圧着が行なえます。
・組み立て機器、設備内部の圧着作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル MR-AH型エヤーニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル MR-AH型エヤーニッパ
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MG型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)
ナイル MP型エヤーニッパ(把握部細型)
ナイル 角型エヤーハサミ(AM型)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格45,112-25,603 -25,603 -22,701 -56,816 -37,166
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目7日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアハサミ
使用空気圧(MPa)0.5~0.60.5~0.60.5~0.60.5~0.60.4~0.60.5~0.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング