17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル MP型エヤーニッパ(把握部細型)

ナイル MP型エヤーニッパ(把握部細型)

通常単価(税別)
59,21576,701
税込単価
65,13784,371
通常出荷日:4日目

【特長】・増圧器接続型エヤーニッパです。・(1)MR型ではパワー不足の場合。(2)空気圧の制限がある場...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

切断能力(銅線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
3.2
4
8482
1028
P8P、S7PS、CR8P、EP10P、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、FD9P、F9PS
ステンレス線2.3、ピアノ線1.2、樹脂軟質12、樹脂硬質6.5
802-1403
710
283
1個
5
5.6
17373
1813
P120、CR120、EP120、、Z120、ZCR120
ステンレス線3.5、ピアノ線2
802-1405
1060
348
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,215
( 65,137 )
4日目
76,701
( 84,371 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・増圧器接続型エヤーニッパです。
・(1)MR型ではパワー不足の場合。
(2)空気圧の制限がある場合。
(3)別作替刃で、加圧点が支点より遠くなった場合。
(4)規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合に最適です。
・把握部が細くなっていますので、手の小さい方にも扱いやすいタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル MP型エヤーニッパ(把握部細型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル MP型エヤーニッパ(把握部細型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MG型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)
ナイル MR-AH型エヤーニッパ
ナイル 角型エヤーハサミ(AM型)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格59,215-23,660 -26,716 -25,603 -45,112 -36,551
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目7日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアハサミ
使用空気圧(MPa)0.4~0.60.5~0.60.5~0.60.5~0.60.5~0.60.5~0.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング