17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル MP型エヤーニッパ(増圧器接続型)

ナイル MP型エヤーニッパ(増圧器接続型)

通常単価(税別)
29,79044,566特別価格
税込単価
32,76949,023特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・増圧器接続型エヤーニッパです。・(1)MR型ではパワー不足の場合。(2)空気圧の制限がある場...

詳細を確認

ご注意

  • 刃は付属していません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

切断能力(銅線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
0.4
0.8
1090
48
0.3~0.4
S20、S20S、CR20、EP20、Z20、Z20S、ZCR20、ZEP20、F10、F10S、FD10
ステンレス線0.2、ピアノ線0.2、樹脂軟質1
852-3437
120
173
1個
0.5
1
1234
68
0.3~0.4
S2、S2S、CR2、EP2、Z2、Z2S、ZCR2、ZEP2、F1、F1S、FD1
ステンレス線0.3、ピアノ線0.3、樹脂軟質2
852-3442
200
154
1個
1
1.6
2099
171
0.3~0.4
S4、S4S、CR4、EP4、Z4、Z4S、ZCR4、ZEP4、F3、F3S、FD3、 F3LS(樹脂専用ロング刃)、Y4(ギザなし)
ステンレス線0.5、ピアノ線0.5、樹脂軟質4、樹脂硬質2.6
852-3422
300
195.5
1個
1.8/1.2
2.4/2.2
3148
318
0.4~0.5
S5J、SY6J(切断同時つぶし刃)
ステンレス線1.4
852-3424
330
213
1個
1.2
1.8
2750
209
0.4~0.5
S5A、S5AS、CR6A、EP6A、Z6A、ZCR6A、ZEP6A、F5A、F5AS、FD5A、Y6A(ギザ付)
ステンレス線1、ピアノ線0.5、樹脂軟質4、樹脂硬質2.6
852-3426
300
195.5
1個
1.8
2.4
2359
405
0.5~0.6
S250、S250S、CR250、F250、F250S、FD250
樹脂軟質8、樹脂硬質5
852-3430
480
204
1個
2
2.6
5373
459
0.4~0.5
S5、S5S、P6、CR6、EP6、Z6、Z6S、ZCR6、ZEP6、F5、F5S、FD5、F5LS(樹脂専用ロング刃)、Y6(ギザ付)
ステンレス線1.6、ピアノ線1、樹脂軟質7、樹脂硬質5
852-3433
560
242
1個
3.2
4
6071
624
0.5~0.6
S7P1、S7P1S、P8P1、CR8P1、EP10P1、Z8P1、ZCR8P1、ZEP10P1、F9P1、FD9P1、F9P1S
ステンレス線2.3、ピアノ線1.2、樹脂軟質8、樹脂硬質6.5
852-3431
560
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,25033,480
( 36,828 )
6日目
29,907
( 32,898 )
6日目
29,790
( 32,769 )
6日目
38,251
( 42,076 )
6日目
38,251
( 42,076 )
6日目
38,251
( 42,076 )
6日目
44,56642,524
( 46,776 )
6日目
42,271
( 46,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・増圧器接続型エヤーニッパです。
・(1)MR型ではパワー不足の場合。
(2)空気圧の制限がある場合。
(3)別作替刃で、加圧点が支点より遠くなった場合。
(4)規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合に最適です。

ご注意

  • 刃は付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイル MP型エヤーニッパ(増圧器接続型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル MP型エヤーニッパ(増圧器接続型)
ナイル 丸型エヤーニッパ 機械取付けタイプ(増圧器接続型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MP-MG型)
ナイル MP型エヤーニッパ(把握部細型)
ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)
ナイル MR型エヤーニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格29,790-28,987 -33,599 -56,816 -22,701 -22,329 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目4日目〜6日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング