17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル MR型エヤーニッパ

通常単価(税別)
23,26024,594
税込単価
25,58627,053
通常出荷日:6日目

【特長】・標準タイプで幅広くご使用いただけます。・替刃の交換により切断・圧着・曲げ・穴抜き・かしめ・つ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番(本体のみ)ホース継手質量(g)空気消費量(cm3/回)加圧力(N)使用空気圧(MPa)タイプ
MR3AG1/4(オネジ)110431,1770.4~0.5ペンシル型
MR10A2001221,8790.5~0.6強力型
MR122102212,1510.5~0.6-
MR50FK1,1701,2123,5140.5~0.6樹脂専用
 
ナイル MR型エヤーニッパ 外形図1

樹脂切断作業に

ナイル MR型エヤーニッパ 外形図2

圧着作業に

ナイル MR型エヤーニッパ 外形図3

クイキリ切断に

規格表

型番全長(mm)グリップ部直径(φmm)
MR3A11824
MR10A12436
MR1214236
MR50FK19875

外形図

ナイル MR型エヤーニッパ 外形図

※写真は本体:MR30A(刃は別売)、刃:S7P

注意・禁止事項

  • JIS及び海外規格指定品ではありません。
  • 必要エアー圧着を維持してください。
  • 定期的な検査を行ってください。
  • 作業時レバーを2~3秒押し続けて圧着を充分に行ってください。
  • 替刃は別売です。本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入下さい。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(鉄線)(mm)

  • 切断能力(銅線)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 適合替刃

  • 切断能力(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(鉄線)

(mm)

切断能力(銅線)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

適合替刃

切断能力

(mm)

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
0.8
1.2
1177
43
0.4~0.5
S20、S20S、CR20、EP20、Z20、Z20S、ZCR20、ZEP20、F10、F10S、FD10
ステンレス線0.3、ピアノ線0.3、樹脂軟質2
852-3458
110
118
1個
1.2
1.8
1879
122
0.5~0.6
S5A、S5AS、CR6A、EP6A、Z6A、ZCR6A、ZEP6A、F5A、F5AS、FD5A、Y6A(ギザ付)
ステンレス線1、ピアノ線0.5、樹脂軟質4、樹脂硬質2.6
852-3446
200
124
1個
1.6
2.3/1.6
2151
221
0.5~0.6
S5J、SY6J(切断同時つぶし刃)
ステンレス線1.2
852-3449
210
142
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,828
( 26,211 )
6日目
23,260
( 25,586 )
6日目
24,594
( 27,053 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプで幅広くご使用いただけます。
・替刃の交換により切断・圧着・曲げ・穴抜き・かしめ・つぶしなどの作業に最適です。
・替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイル MR型エヤーニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイル MR型エヤーニッパ
ナイル MR-AH型エヤーニッパ
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MG型)
ナイル 丸型エヤーニッパ(MR-MT型)
ナイル MG型エヤーニッパ
ナイル CP型エヤーニッパ
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格23,260-45,112 -26,716 -25,603 -20,287 -41,557 -
通常出荷日6日目4日目4日目4日目6日目4日目〜
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング