17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナイル レバー式ミニベルタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイル レバー式ミニベルタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MB25

2020年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・レバー式後方排気タイプです。
・ベルト交換時のスライドアームの出し入れがワンタッチで行えます。
・ベルトパッドの脱着もワンタッチで行えます。

指定中の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
20
ベルト寸法(長さ)(mm)
520
全長(mm)
280
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
14000~15000
ベルト速度(m/min)
2200
空気消費量(m³/min)
0.3
排気
後方
トラスココード
802-1401
質量(g)
1310

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト