17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DZ174(DK10、25、50用)

通常単価(税別)
31,581
税込単価
34,739
通常出荷日:3日目~10日目

【仕様】・商品タイプ:データ機器関連品・対応機種等に合わせてお選びください。

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

対応機種

最小発注数量
DK10用
1個
DK25用
1個
DK50用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,581
( 34,739 )
10日目
31,581
( 34,739 )
3日目
31,581
( 34,739 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプ:データ機器関連品
・対応機種等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DZ174(DK10、25、50用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DZ174(DK10、25、50用)
DK10/25(防滴タイプ)
リニヤゲージ用スラストステム(25・50mmタイプ用)
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)
DK50/100(防滴タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールミツトヨマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格31,58176,615 -1,215 -43,963 -20,03481,478 -
通常出荷日3日目〜2日目〜4日目3日目〜3日目1日目〜
商品タイプデータ機器関連品測定子データ機器関連品カウンタカウンタ測定子

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト