ツール用品技術窓口
DF805S/812SシリーズをMF10シリーズに接続する時に必要です。
| 型番 | ケーブル長さ(m) | 備考 |
|---|---|---|
| CE34-005 | 0.5 | DF/MF |
| CE34-02 | 2 | |
| CE34-05 | 5 | |
| CE34-10 | 10 | |
| CE34-15 | 15 | |
| CE34-20 | 20 |

DF805S/812SシリーズをMF10シリーズに接続する時に必要です。

マグネスケール
スケールユニット GB-ERシリーズ

マグネスケール
LH71A シリーズ

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)
0通常価格(税別):17,721円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~

ミツトヨ
リニヤゲージ 外部スイッチボックス
0通常価格(税別):17,318円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~