17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MG40(ハブユニット)

通常単価(税別)
68,46266,223
税込単価
75,30872,845
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

カウンタの主要機能をゲージ本体に高次元で移植。外来ノイズによるミスカウントも解消し、通信不良には再読込...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −10~60
  • 消費電力 (W)
    1
  • 電源電圧
    DC12~24V(11~26.4V)
  • 質量 (g)
    250

型番:

MG42-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG42-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
使用温度範囲(℃)
0~50
保存温度範囲(℃)
−10~60
消費電力(W)
1
電源電圧
DC12~24V(11~26.4V)
質量(g)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG42-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,46266,223
( 72,845 )
3日目

詳細情報

基本情報

カウンタの主要機能をゲージ本体に高次元で移植。
外来ノイズによるミスカウントも解消し、通信不良には再読込で瞬時にリカバーします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MG40(ハブユニット)の型番MG42-4のページです。 型番MG42-4に関する仕様情報を記載しております。
MG40(ハブユニット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MG40(ハブユニット)
MG40 デジタルゲージDKシリーズ用インタフェースユニット
表示ユニット LH72
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
DK812S(高分解能タイプ)
DK830S(ストレートタイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格68,462168,68993,49464,61879,599 -128,000
通常出荷日3日目8日目7日目31日目3日目1日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタ測定子測定子測定子
使用温度範囲(℃)0~500~500~40(結露なきこと)0~500~500~50
保存温度範囲(℃)−10~60−10~60-20~60(結露なきこと)−20~60−20~60−20~60
消費電力(W)14最大32(AC電源に接続した場合)111
電源電圧DC12~24V(11~26.4V)DC12~24V(11~26.4V)DC12V/定格0.75A/最大1A/AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時)DC5V±5%DC5V±5%DC+5V±5%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト