17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MG30(I/F モジュール仕様)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,601
税込単価
32,561

【特長】・出力 BCD・出力 RS-232C・出力 合否判定

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −10~60
  • 消費電力 (W)
    1

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    入力形式

    最小発注数量
    ソースタイプ(+COM)/相手側出力回路:電流シンク入力(−COM)
    1個
    電流シンク入力(−COM)/相手側出力回路:ソースタイプ(+COM)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,601
    ( 32,561 )
    3日目
    29,601
    ( 32,561 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・出力 BCD
    ・出力 RS-232C
    ・出力 合否判定

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MG30(I/F モジュール仕様)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MG30(I/F モジュール仕様)
    MG40 デジタルゲージDKシリーズ用インタフェースユニット
    DK50/100(防滴タイプ)
    DK812S(高分解能タイプ)
    DK10/25(防滴タイプ)
    表示ユニット LH72
    メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
    通常価格29,601168,68975,489 -73,743 -71,005 -93,494
    通常出荷日3日目8日目1日目〜3日目2日目〜7日目
    商品タイプカウンタカウンタ測定子測定子測定子カウンタ
    使用温度範囲(℃)0~500~500~500~500~500~40(結露なきこと)
    保存温度範囲(℃)−10~60−10~60−20~60−20~60−20~60-20~60(結露なきこと)
    消費電力(W)14111最大32(AC電源に接続した場合)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト