17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MG50シリーズ(CC-Link)

通常単価(税別)
29,20128,053
税込単価
32,12130,858
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

タフセンサラインナップにネットワークインターフェイスユニットが登場。【特長】・合否判定機能のシリーズに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 取付方式
    DIN35mmレール取付け
  • ケーブル長さ (m)
    30
  • 消費電力 (W)
    2.4以下 100mA以下(DC24v時)
  • 電源電圧
    DC24V(20.4~26.4V)
  • 通信プロトコル
    CC-Link
  • 伝送速度 (Mbps)
    10
  • ノードアドレス設定方式
    10進ロータリスイッチ
  • ノードアドレス範囲
    最大64
  • 最大カウンタモジュール接続台数
    16

型番:

MG50-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG50-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
取付方式
DIN35mmレール取付け
ケーブル長さ(m)
30
消費電力(W)
2.4以下 100mA以下(DC24v時)
電源電圧
DC24V(20.4~26.4V)
通信プロトコル
CC-Link
伝送速度(Mbps)
10
ノードアドレス設定方式
10進ロータリスイッチ
ノードアドレス範囲
最大64
最大カウンタモジュール接続台数
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG50-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,20128,053
( 30,858 )
3日目

詳細情報

基本情報

タフセンサラインナップにネットワークインターフェイスユニットが登場。
【特長】
・合否判定機能のシリーズに加え、計測データの収集が可能になりました。
・フィールドバスを通じて転送された計測データをPLC上で各種演算や制御に利用できます。
・1台あたりの総ゲージ接続軸数:最大16軸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MG50シリーズ(CC-Link)の型番MG50-CLのページです。 型番MG50-CLに関する仕様情報を記載しております。
MG50シリーズ(CC-Link)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MG50シリーズ(CC-Link)
MG50シリーズ(分配モジュール)
MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)
DK830S(ストレートタイプ)
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
DK830S(空気圧押出しタイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格29,2018,87120,034128,00064,618159,206
通常出荷日3日目8日目3日目1日目31日目3日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタ測定子測定子測定子
取付方式DIN35mmレール取付けDIN35mmレール取付けDIN35mmレール取付け---
ケーブル長さ(m)3030-2.42.42.4
消費電力(W)2.4以下 100mA以下(DC24v時)2以下 80mA以下(DC24v時)2.1以下 85mA以下(DC24V時)111
電源電圧DC24V(20.4~26.4V)DC24V(20.4~26.4V)DC10~30Vリップル(p-p)10%含むDC+5V±5%DC5V±5%DC+5V±5%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング