17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルゲージDF812SF

通常単価(税別)
60,61265,629
税込単価
66,67372,192
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μmで高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 測定範囲
    12
  • 最高分解能 (μm)
    0.1
  • 精度 (μm)
    1(20 ℃にて)
  • 測定力
    (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N/横方位:0.5±0.3N/下方位:0.6±0.3N
  • ケーブル長さ (m)
    20
  • 原点位置
    スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
  • スピンドル駆動方式
    バネ押し出し
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~55
  • 保存温度範囲 (℃)
    −20~60
  • 測定子
    超硬合金球面付き 取付ねじ M2.5
  • 付属品
    取扱説明書、スパナ 1個、ホースエルボ1個(DF8**S*L**のみ)/締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、回り止めピン 各1個(DF8**S*F**のみ)
  • 消費電力 (W)
    1.2以下
  • 最大応答速度 (m/min)
    80
  • ステム形状
    フランジタイプ
  • 質量 (g)
    約30

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲保護等級
DF812SFLR測定子12IP54/Φ4mmチューブ接続時:IP67
DF812SFR測定子12IP66

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

保護等級

構造

最小発注数量
IP54/Φ4mmチューブ接続時:IP67
ライトアングル
1個
IP66
ストレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,629
( 72,192 )
7日目
60,612
( 66,673 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μmで高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルゲージDF812SFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルゲージDF812SF
DK812S(高分解能タイプ)
DK830S(ストレートタイプ)
測長ユニット DT12(防滴タイプ)
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
測長ユニット DT512(標準タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格60,612-79,599 -128,00020,69164,61825,641
通常出荷日3日目〜3日目1日目在庫品1日目31日目3日目
商品タイプ測定子測定子測定子リニアスケール(測長ユニット)測定子リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲12123012512
最高分解能(μm)0.10.10.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)50.51
精度(μm)1(20 ℃にて)1(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)10(20 ℃にて)1.5(20 ℃にて)6(20 ℃にて)
測定力(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N/横方位:0.5±0.3N/下方位:0.6±0.3N(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時)(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)全方位:1.7N以下(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N(20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト