17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルゲージDF805S

通常単価(税別)
72,30076,200特別価格
税込単価
79,53083,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 測定範囲
    5
  • 最高分解能 (μm)
    0.1
  • 精度 (μm)
    1(20 ℃にて)
  • 測定力
    (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N
  • ケーブル長さ (m)
    20
  • 原点位置
    スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
  • スピンドル駆動方式
    バネ押し出し
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~55
  • 保存温度範囲 (℃)
    −20~60
  • 測定子
    超硬合金球面付き 取付ねじ M2.5
  • 付属品
    取扱説明書、スパナ 1個、ホースエルボ1個(DF8**S*L**のみ)/締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、回り止めピン 各1個(DF8**S*F**のみ)
  • 消費電力 (W)
    1.2以下
  • 最大応答速度 (m/min)
    80
  • ステム形状
    φ8ストレート
  • 質量 (g)
    約30
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DF805Sシリーズ

スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現しました。

  • 測定範囲:5mm
  • 最高分解能:0.1μm
  • 精度:1μm p-p
  • 高応答速度:80m/min
  • 軸受構造:ボールスプライン方式のベアリング採用により摺動性能向上
  • 高耐久性:摺動回数2億7千万回以上
  • 保護等級:IP67対応(ライトアングルタイプはエアチューブを装着時)
  • 原点内蔵:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

保護等級

構造

最小発注数量
IP54/Φ4mmチューブ接続時:IP67
ライトアングル
1個
IP66
ストレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,20072,077
( 79,285 )
7日目
72,30067,412
( 74,153 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルゲージDF805Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルゲージDF805S
デジタルゲージDF812SF
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
DK830S(ストレートタイプ)
DK812S(高分解能タイプ)
DK830S(ライトタイプアングル)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格72,300-60,612 -64,618128,00079,599 -132,183
通常出荷日2日目〜3日目〜31日目1日目3日目3日目
商品タイプ測定子測定子測定子測定子測定子測定子
測定範囲5125301230
最高分解能(μm)0.10.10.50.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.10.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)
精度(μm)1(20 ℃にて)1(20 ℃にて)1.5(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)1(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)
測定力(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N/横方位:0.5±0.3N/下方位:0.6±0.3N(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時)(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト