ツール用品技術窓口

DK830S(ライトタイプアングル)

通常単価(税別)
132,183
税込単価
145,401
通常出荷日:3日目

【特長】スピンドルベアリング部にスプライン構造を採用、検出精度の再現性があがりライトアングルタイプのデ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 測定範囲
    30
  • 最高分解能 (μm)
    0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)
  • 精度 (μm)
    1.3(20 ℃にて)
  • 測定力
    (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N
  • ケーブル長さ (m)
    2.4
  • 原点位置
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式
    バネ押し出し
  • 保護等級
    IP53/IP67
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −20~60
  • 測定子
    超硬合金球面付 取付ねじM2.5
  • 付属品
    取扱説明書 +P M4×5ねじ2本
  • 消費電力 (W)
    1
  • 最大応答速度 (m/min)
    80
  • 構造
    ライトアングル
  • ステム形状
    φ8ストレート
  • 電源電圧
    DC+5V±5%
  • 質量 (g)
    約70

型番:

DK830SLR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DK830SLRの仕様・寸法情報

商品タイプ
測定子
測定範囲
30
最高分解能(μm)
0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)
精度(μm)
1.3(20 ℃にて)
測定力
(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N
ケーブル長さ(m)
2.4
原点位置
スピンドル移動1mmの位置
スピンドル駆動方式
バネ押し出し
保護等級
IP53/IP67
使用温度範囲(℃)
0~50
保存温度範囲(℃)
−20~60
測定子
超硬合金球面付 取付ねじM2.5
付属品
取扱説明書 +P M4×5ねじ2本
消費電力(W)
1
最大応答速度(m/min)
80
構造
ライトアングル
ステム形状
φ8ストレート
電源電圧
DC+5V±5%
質量(g)
約70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK830SLR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,183
( 145,401 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スピンドルベアリング部にスプライン構造を採用、検出精度の再現性があがりライトアングルタイプのデジタルゲージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK830S(ライトタイプアングル)の型番DK830SLRのページです。 型番DK830SLRに関する仕様情報を記載しております。
DK830S(ライトタイプアングル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DK830S(ライトタイプアングル)
DK830S(ストレートタイプ)
DK830S(空気圧押出しタイプ)
DK812S(高分解能タイプ)
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
測長ユニット DT12(標準タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格132,183128,000159,20679,599 -64,61817,721
通常出荷日3日目1日目3日目3日目31日目在庫品1日目
商品タイプ測定子測定子測定子測定子測定子リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲30303012512
最高分解能(μm)0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.10.55
精度(μm)1.3(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)1.7(20 ℃にて)1(20 ℃にて)1.5(20 ℃にて)10(20 ℃にて)
測定力(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N(20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト