17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

通常単価(税別)
64,618
税込単価
71,080
通常出荷日:31日目

【特長】スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 測定範囲
    5
  • 最高分解能 (μm)
    0.5
  • 精度 (μm)
    1.5(20 ℃にて)
  • 測定力
    (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N
  • ケーブル長さ (m)
    2.4
  • 原点位置
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式
    バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)
  • 保護等級
    ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −20~60
  • 測定子
    スチール球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品
    取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個
  • 消費電力 (W)
    1
  • 電源電圧
    DC5V±5%
  • 質量 (g)
    約30

型番:

DK805SBLR5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 測定範囲:5mm
  • 最高分解能:0.5μm
  • 精度:1.5μm
  • 高応答速度:250m/min
  • 軸受構造:耐久性に優れた新構造のベアリング採用により摺動性能向上
  • 摺動回数:2億7千万回以上
  • 保護等級:IP67対応(ストレートタイプ/ライトアングルタイプでエアチューブを装着時)
  • 原点内蔵:スピンドル移動1mmの位置
  • 強固に固定できるフランジタイプもあります。(Fタイプ)

DK805SBLR5の仕様・寸法情報

商品タイプ
測定子
測定範囲
5
最高分解能(μm)
0.5
精度(μm)
1.5(20 ℃にて)
測定力
(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N
ケーブル長さ(m)
2.4
原点位置
スピンドル移動1mmの位置
スピンドル駆動方式
バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)
保護等級
ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)
使用温度範囲(℃)
0~50
保存温度範囲(℃)
−20~60
測定子
スチール球面付/取付ねじM2.5
付属品
取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個
消費電力(W)
1
最大応答速度(m/min)
100
構造
ライトアングル
ステム形状
φ8ストレート
電源電圧
DC5V±5%
質量(g)
約30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK805SBLR5

最大応答速度

(m/min)

構造

ステム形状

最小発注数量
100
ライトアングル
φ8ストレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,618
( 71,080 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)の型番DK805SBLR5のページです。 型番DK805SBLR5に関する仕様情報を記載しております。
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
DK812S(高分解能タイプ)
DK830S(ストレートタイプ)
DK830S(ライトタイプアングル)
DK830S(空気圧押出しタイプ)
測長ユニット DT12(標準タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格64,61879,599 -128,000132,183159,20617,721
通常出荷日31日目3日目1日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ測定子測定子測定子測定子測定子リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲51230303012
最高分解能(μm)0.50.10.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)5
精度(μm)1.5(20 ℃にて)1(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)1.7(20 ℃にて)10(20 ℃にて)
測定力(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時)(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下(20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト