17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DK110 DK110NLR5

DK110

通常単価(税別)
213,500202,675
税込単価
234,850222,943
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・分解能 0.5μm・ステム φ20・ストローク 110mm・出力 A/B組

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 測定範囲
    110
  • 最高分解能 (μm)
    0.5
  • 精度 (μm)
    4(20 ℃にて)
  • 測定力
    (20 ℃にて)下方位1.55±0.15N(スピンドル自重)
  • ケーブル長さ (m)
    2.4
  • 原点位置
    スピンドル移動5 mmの位置
  • 保護等級
    IP50
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −20~60
  • 測定子
    超硬合金球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品
    取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161
  • 消費電力 (W)
    1
  • 質量 (g)
    約800

型番:

DK110NLR5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲最高分解能
DK110NLR5測定子1100.5μm

DK110NLR5の仕様・寸法情報

商品タイプ
測定子
測定範囲
110
最高分解能(μm)
0.5
精度(μm)
4(20 ℃にて)
測定力
(20 ℃にて)下方位1.55±0.15N(スピンドル自重)
ケーブル長さ(m)
2.4
原点位置
スピンドル移動5 mmの位置
保護等級
IP50
使用温度範囲(℃)
0~50
保存温度範囲(℃)
−20~60
測定子
超硬合金球面付/取付ねじM2.5
付属品
取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161
消費電力(W)
1
質量(g)
約800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK110NLR5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,500202,675
( 222,943 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解能 0.5μm
・ステム φ20
・ストローク 110mm
・出力 A/B組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DK110の型番DK110NLR5のページです。 型番DK110NLR5に関する仕様情報を記載しております。
DK110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DK110
DK830S(ストレートタイプ)
DK812S(高分解能タイプ)
DK830S(ライトタイプアングル)
DK830S(空気圧押出しタイプ)
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格213,500128,00079,599 -132,183159,20664,618
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目31日目
商品タイプ測定子測定子測定子測定子測定子測定子
測定範囲110301230305
最高分解能(μm)0.50.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.10.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.5
精度(μm)4(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)1(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)1.7(20 ℃にて)1.5(20 ℃にて)
測定力(20 ℃にて)下方位1.55±0.15N(スピンドル自重)(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時)(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト