17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DK50/100(防滴タイプ)

通常単価(税別)
81,478136,608
税込単価
89,626150,269
通常出荷日:1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・高精度測長を可能にした、コンパクトでスリムな機械計測用デジタルゲージです。・防滴タイプ

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 最高分解能 (μm)
    0.5
  • ケーブル長さ (m)
    2.4
  • 原点位置
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式
    バネ押し出し
  • 保護等級
    IP64
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −20~60
  • 測定子
    超硬合金球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品
    取扱説明書/+P M4×5ねじ2本
  • 消費電力 (W)
    1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

精度

(μm)

測定力

質量

(g)

最小発注数量
50
2(20 ℃にて)
(20 ℃にて)6.2N以下
約360
1個
100
4(20 ℃にて)
(20 ℃にて)9.3N以下
約630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,478
( 89,626 )
3日目
136,608
( 150,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度測長を可能にした、コンパクトでスリムな機械計測用デジタルゲージです。
・防滴タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK50/100(防滴タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DK50/100(防滴タイプ)
DK10/25(防滴タイプ)
測長ユニット DT12(防滴タイプ)
測長ユニット DT512(防滴タイプ)
DK830S(ストレートタイプ)
DK812S(高分解能タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格81,478-76,615 -20,69130,000128,00079,599 -
通常出荷日1日目〜2日目〜在庫品1日目2日目1日目3日目
商品タイプ測定子測定子リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)測定子測定子
最高分解能(μm)0.50.5510.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.1
ケーブル長さ(m)2.42.4222.42.4
原点位置スピンドル移動1mmの位置スピンドル移動1mmの位置無し無しスピンドル移動1mmの位置スピンドル移動1mmの位置
スピンドル駆動方式バネ押し出しバネ押し出しバネ押し出しバネ押し出しバネ押し出しバネ押し出し/空気圧押出し(DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5)/真空引き込み(DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング