17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DK50/100(標準タイプ)

通常単価(税別)
87,331169,814
税込単価
96,064186,795
通常出荷日:3日目~10日目

【特長】・高精度測長を可能にした、コンパクトでスリムな機械計測用デジタルゲージです。・樹脂などの軟質材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 最高分解能 (μm)
    0.5
  • ケーブル長さ (m)
    2.4
  • 原点位置
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式
    バネ押し出し
  • 保護等級
    IP50
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −20~60
  • 測定子
    超硬合金球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品
    取扱説明書/+P M4×5ねじ2本
  • 消費電力 (W)
    1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

精度

(μm)

測定力

質量

(g)

最小発注数量
50
2(20 ℃にて)
(20 ℃にて)上方位:−/横方位:0.9±0.4N/下方位:1.3±0.5N
約360
1個
100
4(20 ℃にて)
(20 ℃にて)上方位:−/横方位:1.8±0.65N/下方位:2.7±0.55N
約630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,331
( 96,064 )
3日目
169,814
( 186,795 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度測長を可能にした、コンパクトでスリムな機械計測用デジタルゲージです。
・樹脂などの軟質材、ガラス、レンズなどのぜい性材、弾性変形を生じ易い材料、成形品などを対象とした機械計測に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK50/100(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DK50/100(標準タイプ)
DK50/100(防滴タイプ)
測長ユニット DT12(標準タイプ)
測長ユニット DT512(標準タイプ)
DK830S(ストレートタイプ)
DK10/25(防滴タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格87,331-81,478 -17,72125,641128,00076,615 -
通常出荷日3日目〜1日目〜在庫品1日目3日目1日目2日目〜
商品タイプ測定子測定子リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)測定子測定子
最高分解能(μm)0.50.5510.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.5
ケーブル長さ(m)2.42.4222.42.4
原点位置スピンドル移動1mmの位置スピンドル移動1mmの位置無し無しスピンドル移動1mmの位置スピンドル移動1mmの位置
スピンドル駆動方式バネ押し出しバネ押し出しバネ押し出しバネ押し出しバネ押し出しバネ押し出し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト