17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DK10/25(標準タイプ)

通常単価(税別)
84,35095,600
税込単価
92,785105,160
通常出荷日:3日目~10日目

【特長】最高分解能(μm):0.5精度(μm):2(20℃にて)ケーブル長さ(m):2.4

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 最高分解能 (μm)
    0.5
  • 精度 (μm)
    2(20 ℃にて)
  • ケーブル長さ (m)
    2.4
  • 原点位置
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式
    バネ押し出し
  • 保護等級
    IP50
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −20~60
  • 測定子
    超硬合金球面付 取付ねじM2.5
  • 付属品
    取扱説明書/+P M4×5ねじ2本
  • 消費電力 (W)
    1
  • 最大応答速度 (m/min)
    250
  • ステム形状
    φ20ストレート
  • 電源電圧
    DC5V±5%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

測定力

構造

質量

(g)

最小発注数量
10
(20 ℃にて)上方位:0.3±0.25N/横方位:0.6±0.3N/下方位:0.8±0.35N
ストレート
約230
1個
25
(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N/横方位:0.7±0.35N/下方位:1±0.4N
ライトアングル
約300
1個
25
(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N/横方位:0.7±0.35N/下方位:1±0.4N
ストレート
約300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,900
( 98,890 )
10日目
84,350
( 92,785 )
3日目
95,600
( 105,160 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
最高分解能(μm):0.5
精度(μm):2(20℃にて)
ケーブル長さ(m):2.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK10/25(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DK10/25(標準タイプ)
DK10/25(防滴タイプ)
測長ユニット DT12(標準タイプ)
測長ユニット DT512(標準タイプ)
DK830S(ストレートタイプ)
DK812S(高分解能タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格84,350-76,615 -17,72125,641128,00079,599 -
通常出荷日3日目〜2日目〜在庫品1日目3日目1日目3日目
商品タイプ測定子測定子リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)測定子測定子
最高分解能(μm)0.50.5510.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.1
精度(μm)2(20 ℃にて)2(20 ℃にて)10(20 ℃にて)6(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)1(20 ℃にて)
ケーブル長さ(m)2.42.4222.42.4
原点位置スピンドル移動1mmの位置スピンドル移動1mmの位置無し無しスピンドル移動1mmの位置スピンドル移動1mmの位置

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト