17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

検出器 PH-11

通常単価(税別)
21,450
税込単価
23,595
通常出荷日:3日目

【特長】・汚れ・油などに強く、また振動・衝撃に対しても強靱です。

型番:

PH-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
対応機種
SET-B3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,450
( 23,595 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ・油などに強く、また振動・衝撃に対しても強靱です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検出器 PH-11の型番PH-11のページです。 型番PH-11に関する仕様情報を記載しております。
検出器 PH-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検出器 PH-11
LT11A シリーズ(DT512用)
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
長さ測定器(フリー)EA714CB-11、EA714CB-12
レーザーレベル(受光器100R付)
受光器・三脚セット ZEROG2シリーズ
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールエスコHoshinTJMデザインタジマツール
通常価格21,45041,669 -56,6569,470 -164,000 -115,375 -
通常出荷日3日目2日目3日目1日目2日目4日目
商品タイプデータ機器関連品カウンタカウンタカウンタ回転レーザーレーザー墨出器
対応機種SET-B3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト