17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネスイッチ SET-K2

通常単価(税別)
35,878
税込単価
39,466
通常出荷日:10日目

【特長】・マグネスイッチSET-K2は直線スケールおよびロータリーエンコーダの原点として使用できます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイッチ
  • ケーブル長さ (m)
    20
  • 保護等級
    スケール部:IP65相当,インターフェースユニット部:IP30相当
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 繰返し精度 (μm)
    ±1
  • 動作範囲
    8±1mm(クリアランス0.5mm)
  • クリアランス (mm)
    Max.3
  • 最大時間遅れ (ms)
    0.1

型番:

SET-K2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番SET-K2
繰返し精度±1μm(一定条件)※1
動作範囲8±1mm(クリアランス0.5mm)※4
クリアランスMax.3mm
最大応答周波数-
最大時間遅れ0.1ms※2
電源DC12V±10%
消費電流Max.20mA
出力インピーダンス12kΩ
温度特性0.8μm/℃※5
電圧特性8μm/V
保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当
使用温度範囲-10℃~+50℃
ケーブル長(センサ)3m(MSK-5000にて30mまで延長可能)※3
ケーブル長(インターポレーター)MSK-5100にて全長20m

※1:繰り返し精度について
パルス出力のON動作の位置の精度です。(クリアランス0.5mm時)
±1μmの一定条件:温度変動±1.2℃以下、電源変動±0.12V以下(DC12V)、クリアランス変動3μm以下、速度変動10mm/s以下。

※2:応答速度について 最大時間遅れ0.1ms
検出回路の固有の時定数で、検出時点からパルス出力の立上り時点までの最大遅れ時間(T)をいいます。最大応答変速は使用上で許容される検出誤差をLとして、最大応答速度=L/Tとなります。インターポレーター固有の時定数を考慮した使用方法ならば時間遅れを無視できます(例、検出器と発磁体を等速度で動作させる)。検出素子の最大応答周波数は10MHzです。
精度1μm5μm10μm
最大応答速度10mm/s50mm/s100mm/s

等速度での位置検出の時は最大速度変動となります

※3:ケーブルを長くして使用する場合はノイズの影響をチェックしてください。
※4:クリアランスについて
クリアランスにより、動作範囲および繰返し精度が変ってきます。
※5:温度特性にご注意ください。

マグネスイッチ SET-K2 製品の基本仕様・特長

外形図

単位:mm
マグネスイッチ SET-K2 外形図01

発磁体 PG-104

マグネスイッチ SET-K2 外形図02

検出器 PH-100

マグネスイッチ SET-K2 外形図03

インターポレーター PD-100

SET-K2の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイッチ
ケーブル長さ(m)
20
保護等級
スケール部:IP65相当,インターフェースユニット部:IP30相当
使用温度範囲(℃)
-10~50
繰返し精度(μm)
±1
動作範囲
8±1mm(クリアランス0.5mm)
クリアランス(mm)
Max.3
最大時間遅れ(ms)
0.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
SET-K2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,878
( 39,466 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネスイッチSET-K2は直線スケールおよびロータリーエンコーダの原点として使用できます
・油、塵、振動、衝撃に強く、耐環境性に優れています
・小型・軽量、非接触式
・繰返し精度:±1μm
・出力信号:パルス出力
・電源:DC+12V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネスイッチ SET-K2の型番SET-K2のページです。 型番SET-K2に関する仕様情報を記載しております。
マグネスイッチ SET-K2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネスイッチ SET-K2
測長ユニット DT32(防滴タイプ)
測長ユニット DT12(防滴タイプ)
DK830S(ライトタイプアングル)
プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)
DK830S(空気圧押出しタイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格35,87832,045 -20,691132,18364,618159,206
通常出荷日10日目2日目〜在庫品1日目3日目31日目3日目
商品タイプスイッチリニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)測定子測定子測定子
ケーブル長さ(m)20222.42.42.4
保護等級スケール部:IP65相当,インターフェースユニット部:IP30相当IP64相当IP64相当IP53/IP67ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)IP53/IP67
使用温度範囲(℃)-10~500~500~500~500~500~50
繰返し精度(μm)±1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト