17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネセンサ SET-B3

通常単価(税別)
32,617
税込単価
35,879
通常出荷日:3日目

【特長】・マグネセンサSET-B3は原点または微小変位センサとして使用できます・油、塵、振動、衝撃に強...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイッチ
  • ケーブル長さ (m)
    100
  • 保護等級
    スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 繰返し精度 (μm)
    ±1
  • クリアランス (mm)
    Max.2.5
  • 最大応答周波数 (kHz)
    1.7

型番:

SET-B3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SET-B3の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイッチ
ケーブル長さ(m)
100
保護等級
スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当
使用温度範囲(℃)
-10~50
繰返し精度(μm)
±1
クリアランス(mm)
Max.2.5
最大応答周波数(kHz)
1.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SET-B3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,617
( 35,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネセンサSET-B3は原点または微小変位センサとして使用できます
・油、塵、振動、衝撃に強く、耐環境性に優れています
・小型・軽量、非接触式
・繰返し精度:±1μm
・出力信号:アナログ出力
・電源:DC+12V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネセンサ SET-B3の型番SET-B3のページです。 型番SET-B3に関する仕様情報を記載しております。
マグネセンサ SET-B3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネセンサ SET-B3
DK830S(空気圧押出しタイプ)
DK830S(ライトタイプアングル)
測長ユニット DT32(防滴タイプ)
DK10/25(防滴タイプ)
測長ユニット DT12(防滴タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格32,617159,206132,18332,045 -76,615 -20,691
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜2日目〜在庫品1日目
商品タイプスイッチ測定子測定子リニアスケール(測長ユニット)測定子リニアスケール(測長ユニット)
ケーブル長さ(m)1002.42.422.42
保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当IP53/IP67IP53/IP67IP64相当IP64IP64相当
使用温度範囲(℃)-10~500~500~500~500~500~50
繰返し精度(μm)±1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト