17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)

通常単価(税別)
56,656
税込単価
62,322
通常出荷日:3日目

【特長】・表示装置とPLC、パソコンを直接接続可能。・全機種に合否判定出力。データはBCD、RS-23...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 保存温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 入力分解能
    1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
  • 表示分解能
    各軸とも入力分解能と同じ分解能

型番:

LT11A-101B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LT11A-101Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
使用温度範囲(℃)
0~40
保存温度範囲(℃)
-10~50
入力軸数
1軸/DT512シリーズのゲージが接続可能
入力分解能
1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
表示軸数
1軸
表示データ
現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)
消費電力(W)
2.9
質量(g)
約230
表示分解能
各軸とも入力分解能と同じ分解能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LT11A-101B

入力軸数

表示軸数

表示データ

消費電力

(W)

質量

(g)

最小発注数量
1軸/DT512シリーズのゲージが接続可能
1軸
現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)
2.9
約230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,656
( 62,322 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示装置とPLC、パソコンを直接接続可能。
・全機種に合否判定出力。
データはBCD、RS-232C対応タイプで出力が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)の型番LT11A-101Bのページです。 型番LT11A-101Bに関する仕様情報を記載しております。
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
LT11A シリーズ(DT512用)
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
LT10A シリーズ(DT12/32用)
LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格56,65641,669 -58,818 -33,000 -48,267 -43,963 -
通常出荷日3日目2日目1日目〜2日目〜1日目〜3日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
使用温度範囲(℃)0~400~400~400~400~400~40
保存温度範囲(℃)-10~50-10~50-10~50-10~50-10~50−10~50
入力分解能1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
表示分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能、または、それより粗い分解能の選択が可能(パラメータ設定)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト