17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LT11A シリーズ(DT512用)

LT11A シリーズ(DT512用)

通常単価(税別)
41,66968,300
税込単価
45,83675,130
通常出荷日:2日目

【特長】・パネルマウントに最適。・現在値、最大・最小値、P-P値測定およびそれらの合否判定機能を標準装...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 保存温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 入力分解能
    1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
  • 表示分解能
    各軸とも入力分解能と同じ分解能
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型・軽量で組み込みが容易な表示ユニット

  • 小型・軽量:DIN規格(72×72mm/W×H)
  • 表示分解能:1、5、10μm選択
  • パネルマウントに最適。
  • 現在値、最大・最小値、P-P値測定およびそれらの合否判定機能を標準装備。
  • 主な用途:組立品の不良選別、データ管理

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

入力軸数

表示軸数

表示データ

消費電力

(W)

質量

(g)

最小発注数量
1軸/DT512シリーズのゲージが接続可能
1軸
現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)
1.8
約200
1個
2軸/DT512シリーズのゲージが接続可能
2軸
各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)または、A軸表示:2軸加減算の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)/B軸表示:単軸(1軸目、または2軸目)(2軸加減算表示設定時の注意:単軸の表示はモニタ表示のみで操作は不可)(パラメータ設定で選択)
2.3
約210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,669
( 45,836 )
2日目
68,300
( 75,130 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルマウントに最適。
・現在値、最大・最小値、P-P値測定およびそれらの合否判定機能を標準装備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LT11A シリーズ(DT512用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LT11A シリーズ(DT512用)
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
LT10A シリーズ(DT12/32用)
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格41,669-56,65633,000 -58,818 -48,267 -43,963 -
通常出荷日2日目3日目2日目〜1日目〜1日目〜3日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
使用温度範囲(℃)0~400~400~400~400~400~40
保存温度範囲(℃)-10~50-10~50-10~50-10~50-10~50−10~50
入力分解能1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
表示分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能各軸とも入力分解能と同じ分解能、または、それより粗い分解能の選択が可能(パラメータ設定)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト