17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)

通常単価(税別)
48,26775,900
税込単価
53,09483,490
通常出荷日:1日目~8日目一部当日出荷可能

小型・軽量のコンパクトな表示ユニットです。表示装置とPLC、パソコンを直接接続可能です。表示分解能:5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 入出力
    RS-232Cコマンドにより、各機能をキー操作の代わりに実行可能/RS-232Cのデータ出力コマンドにより現在値、最大値、最小値、P-P値が出力可能
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 保存温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 入力分解能
    5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
  • 表示分解能
    各軸とも入力分解能と同じ分解能
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

入力軸数

表示軸数

消費電力

(W)

質量

(g)

最小発注数量
1軸/DT12/32シリーズのゲージが接続可能
1軸
2.0
約220
1個
2軸/DT12/32シリーズのゲージが接続可能
2軸
2.5
約230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,267
( 53,094 )
1日目
75,900
( 83,490 )
8日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量のコンパクトな表示ユニットです。
表示装置とPLC、パソコンを直接接続可能です。
表示分解能:5、10µm選択可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)
LT10A シリーズ(DT12/32用)
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
LT11A シリーズ(DT512用)
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格48,267-33,000 -58,818 -56,65641,669 -43,963 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜3日目2日目3日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
入出力RS-232Cコマンドにより、各機能をキー操作の代わりに実行可能/RS-232Cのデータ出力コマンドにより現在値、最大値、最小値、P-P値が出力可能-----
使用温度範囲(℃)0~400~400~400~400~400~40
保存温度範囲(℃)-10~50-10~50-10~50-10~50-10~50−10~50
入力分解能5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト