17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DZ_エアリフター(DT512・12用)

通常単価(税別)
16,731
税込単価
18,404
通常出荷日:8日目

【特長】DT512・12用のエアリフター。データ機器関連品。・タイプ:DZ

型番:

DZ176
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DZ176の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DZ176
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,731
( 18,404 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
DT512・12用のエアリフター。
データ機器関連品。
・タイプ:DZ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DZ_エアリフター(DT512・12用)の型番DZ176のページです。 型番DZ176に関する仕様情報を記載しております。
DZ_エアリフター(DT512・12用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DZ_エアリフター(DT512・12用)
LT11A シリーズ(DT512用)
DZ_RS-232C用ケーブル(LT・Uシリーズ用)
LT10A シリーズ(DT12/32用)
測長ユニット DT512(標準タイプ)
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格16,73141,669 -5,96633,000 -25,64156,656
通常出荷日8日目2日目3日目2日目〜3日目3日目
商品タイプデータ機器関連品カウンタ接続ケーブルカウンタリニアスケール(測長ユニット)カウンタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト