ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マグネスケール LT30 シリーズ(DK・DK-S用) |
|
マグネスケール DZ_RS-232C用ケーブル(LT・Uシリーズ用) |
|
マグネスケール DK50/100(防滴タイプ) |
| 型番 | ケーブル長さ(m) | 備考 |
|---|---|---|
| CE08-1 | 1 | DK-S/DK20φ/DT/LT/MG |
| CE08-3 | 3 | |
| CE08-5 | 5 | |
| CE08-10 | 10 | |
| CE08-15 | 15 |

オプションパーツのアダプタです。
ケーブルの長さは1m〜15mまで種類がございます。

マグネスケール
スケールユニット GB-ERシリーズ

マグネスケール
LH71A シリーズ

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネスケール
スケールユニット GB-ERシリーズ
4通常価格(税別):99,450円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ミツトヨ
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
0通常価格(税別):2,694円~

シンワ測定
三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型
0通常価格(税別):17,767円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~