17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DT用インターポレータ(MT20シリーズ)

通常単価(税別)
11,35115,337
税込単価
12,48616,871
通常出荷日:3日目

他のシリーズに接続する時に必要です。DTゲージと組み合わせることでさまざまな出力に変換できます。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

型番MT20-01MT20-05
適合測長ユニットDT512シリーズDT12/DT32シリーズ
最大応答速度150m/min
分解能1μm5μm
電源電圧DC+10~+30V
消費電力1.2W以下
使用温湿度範囲0~+50℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃(90%RH以下)
質量約50g

※記載内容は予告なしに変更する場合があります。

 

■特長

  • DTゲージ(DT12N/P、DT32N/NV/P/PV)対応のインターポレータ
  • DTゲージと組み合わせることでさまざまな出力に変換できます。

外形図

単位:mm
DT用インターポレータ(MT20シリーズ) 外形図

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 最高分解能(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最高分解能

(μm)

最小発注数量
1
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,337
( 16,871 )
3日目
11,351
( 12,486 )
3日目

詳細情報

基本情報

他のシリーズに接続する時に必要です。
DTゲージと組み合わせることでさまざまな出力に変換できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DT用インターポレータ(MT20シリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DT用インターポレータ(MT20シリーズ)
DT用インターポレータ
LT11A シリーズ(DT512用)
LT10A シリーズ(DT12/32用)
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格11,351-20,80041,669 -33,000 -56,65658,818 -
通常出荷日3日目2日目2日目2日目〜3日目1日目〜
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品カウンタカウンタカウンタカウンタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング