17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LY72

通常単価(税別)
117,217
税込単価
128,939
通常出荷日:3日目

【特長】・3軸まで接続可能な高機能表示器・RS-232Cを標準装備しコマンドでの操作可能

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 保存温度範囲 (℃)
    -20~60
  • 入力軸数
    1軸または、2軸または3軸(パラメータ設定による)
  • 入力分解能
    直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)
  • 表示軸数
    3軸(A軸表示、B軸表示、C軸表示)/3軸(X軸表示、Y軸表示、Z軸表示)
  • 表示データ
    軸ラベルABC選択時/各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)/軸ラベルXYZ選択時/各軸の現在値
  • 質量 (g)
    約1500
  • 表示分解能
    測長ユニット入力分解能以上 デジルーラを円弧に貼り、簡易角度表示させることも可能(但し、半径の大きさにより表示できる分解能には制限あり)

型番:

LY72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

型番LY72※1
軸ラベルABC使用時軸ラベルXYZ使用時
入力軸数1軸/2軸/3軸(パラメータ設定による)
入力分解能直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)
角度:1s/10s/1min/10min(角度拡張:1 degree)
表示軸数3軸(A軸、B軸、C軸)
表示データ各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)各軸の現在値
ディレクション切り替え可能
機能アラーム表示、ピークホールド(ABC使用時のみ)、リスタート(ABC使用時のみ)、ホールド(ラッチ、ポーズ)、リセット、プリセット、マスター合わせ(ABC使用時のみ)、基準点/原点、キーロック、データ保存、スケーリング、リニア補正アラーム表示、ホールド(ラッチ、ポーズ)、リセット、プリセット、基準点/原点、キーロック、データ保存、スケーリング、リニア補正
入出力BCD出力-
RS-232C
コンパレータ判定出力-
電源別売ACアダプタPSC-21A/22A/23A使用
消費電力最大32VA(別売ACアダプタ使用時)
使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃(結露なきこと)
質量約1.5kg
  • ※1:カウンタ表示の左側にある軸ラベルのランプを、ABCで使用するか、XYZで使用するか選択可能です。
    ゲージタイプの測長ユニット使用時は主にABCを使用、スケールタイプの測長ユニット使用時は主にXYZを使用します。
  • ※記載内容は予告なしに変更する場合があります。
 

■特長

  • 3軸まで接続可能な高機能表示器
  • RS-232Cを標準装備しコマンドでの操作が可能
  • DKシリーズ対応
  • GB-ERシリーズ(マグネスケール)、PL20Cシリーズ(デジルーラ)にも対応

外形図

単位:mm
LY72 外形図

LY72の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
使用温度範囲(℃)
0~40
保存温度範囲(℃)
-20~60
入力軸数
1軸または、2軸または3軸(パラメータ設定による)
入力分解能
直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)
表示軸数
3軸(A軸表示、B軸表示、C軸表示)/3軸(X軸表示、Y軸表示、Z軸表示)
表示データ
軸ラベルABC選択時/各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)/軸ラベルXYZ選択時/各軸の現在値
質量(g)
約1500
表示分解能
測長ユニット入力分解能以上 デジルーラを円弧に貼り、簡易角度表示させることも可能(但し、半径の大きさにより表示できる分解能には制限あり)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LY72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,217
( 128,939 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3軸まで接続可能な高機能表示器
・RS-232Cを標準装備しコマンドでの操作可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LY72の型番LY72のページです。 型番LY72に関する仕様情報を記載しております。
LY72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LY72
LY71
表示ユニット LH72
LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)
LH71A (フライス盤・旋盤機能搭載)
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格117,21794,11693,49448,267 -172,11143,963 -
通常出荷日3日目3日目7日目1日目〜7日目3日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
使用温度範囲(℃)0~400~400~40(結露なきこと)0~400~40(結露なきこと)0~40
保存温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60(結露なきこと)-10~50-20~60(結露なきこと)−10~50
入力軸数1軸または、2軸または3軸(パラメータ設定による)1軸または、2軸(パラメータ設定による)----
入力分解能直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト