17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LY71

通常単価(税別)
94,116
税込単価
103,528
通常出荷日:3日目

【特長】・2軸まで接続可能な高機能計測用表示器・機能選択可能な汎用入出力端子を装備・拡張ボードを追加し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 保存温度範囲 (℃)
    -20~60
  • 入力軸数
    1軸または、2軸(パラメータ設定による)
  • 入力分解能
    直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)
  • 表示軸数
    3軸(A軸、B軸、C軸)/LZ71-KR使用時:1軸(A軸表示)のみ/B軸、C軸表示はコンパレータ値表示に固定
  • 表示データ
    各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)または、2軸加減算の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)/表示する軸の設定はパラメータにて設定 表示するデータ(現在値、最大値···)はキー操作で切替可能/(LZ71-B 2枚使用時は加減算表示は不可)
  • 質量 (g)
    約1500
  • 表示分解能
    測長ユニット入力分解能以上 デジルーラを円弧に貼り、簡易角度表示させることも可能(但し、半径の大きさにより表示できる分解能には制限あり)

型番:

LY71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

入力軸数1軸/2軸(パラメータ設定による)
入力分解能直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)
角度:1s/10s/1min/10min(角度拡張:1 degree)
表示軸数3軸(A軸、B軸、C軸)
表示データ各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)または
2軸加減算の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)※2
ディレクション切り替え可能
機能アラーム表示、和差※3、ピークホールド、リスタート、ホールド(ラッチ、ポーズ)、コンパレータ※5、位置決め※3、リセット、プリセット、マスター合わせ、基準点/原点、キーロック、データ保存、スケーリング、リニア補正
入出力BCD出力※4
RS-232C-
コンパレータ判定出力※5
電源別売ACアダプタPSC-21A/22A/23A使用
消費電力最大32VA(別売ACアダプタ使用時)
使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃(結露なきこと)
質量約1.5kg

※2:LZ71-KR使用時は1軸(A軸表示)のみです。B軸、C軸表示はコンパレータ値表示に固定されます。
※3:LZ71-Bを2枚使用する場合は加減算表示はできません。
※4:LZ71-B使用時のみ可能です。
※5:LZ71-KR使用時のみ可能です。
※記載内容は予告なしに変更する場合があります。

 

■特長

  • 2軸まで接続可能な高機能計測用表示器
  • 機能選択可能な汎用入出力端子を装備
  • 拡張ボードを追加し、BCD出力、コンパレータ出力が可能
  • DKシリーズ対応
  • GB-ERシリーズ(マグネスケール)、PL20Cシリーズ(デジルーラ)にも対応

外形図

単位:mm
LY71 外形図

LY71の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
使用温度範囲(℃)
0~40
保存温度範囲(℃)
-20~60
入力軸数
1軸または、2軸(パラメータ設定による)
入力分解能
直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)
表示軸数
3軸(A軸、B軸、C軸)/LZ71-KR使用時:1軸(A軸表示)のみ/B軸、C軸表示はコンパレータ値表示に固定
表示データ
各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)または、2軸加減算の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)/表示する軸の設定はパラメータにて設定 表示するデータ(現在値、最大値···)はキー操作で切替可能/(LZ71-B 2枚使用時は加減算表示は不可)
質量(g)
約1500
表示分解能
測長ユニット入力分解能以上 デジルーラを円弧に貼り、簡易角度表示させることも可能(但し、半径の大きさにより表示できる分解能には制限あり)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LY71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,116
( 103,528 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2軸まで接続可能な高機能計測用表示器
・機能選択可能な汎用入出力端子を装備
・拡張ボードを追加し、BCD出力、コンパレータ出力が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LY71の型番LY71のページです。 型番LY71に関する仕様情報を記載しております。
LY71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LY71
LY72
LH71A (フライス盤・旋盤機能搭載)
LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)
表示ユニット LH72
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格94,116117,217149,58348,267 -93,49443,963 -
通常出荷日3日目3日目7日目1日目〜7日目3日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
使用温度範囲(℃)0~400~400~40(結露なきこと)0~400~40(結露なきこと)0~40
保存温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60(結露なきこと)-10~50-20~60(結露なきこと)−10~50
入力軸数1軸または、2軸(パラメータ設定による)1軸または、2軸または3軸(パラメータ設定による)----
入力分解能直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング