17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DZ_ローラ測定子

通常単価(税別)
9,890
税込単価
10,879
通常出荷日:3日目

マグネスケール DZ_ローラ測定子・最小発注数量:1個・商品タイプ:測定子・取付方式:おねじM2.5

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 取付方式
    おねじM2.5

型番:

DZ-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DZ-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
測定子
取付方式
おねじM2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DZ-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,890
( 10,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

マグネスケール DZ_ローラ測定子
・最小発注数量:1個
・商品タイプ:測定子
・取付方式:おねじM2.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DZ_ローラ測定子の型番DZ-100のページです。 型番DZ-100に関する仕様情報を記載しております。
DZ_ローラ測定子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DZ_ローラ測定子
MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)
MG50シリーズ(CC-Link)
MG50シリーズ(分配モジュール)
DZ_エアリフター(DT512・12用)
DZ_RS-232C用ケーブル(LT・Uシリーズ用)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格9,89020,03429,2018,87116,7315,966
通常出荷日3日目3日目3日目8日目8日目3日目
商品タイプ測定子カウンタカウンタカウンタデータ機器関連品接続ケーブル
取付方式おねじM2.5DIN35mmレール取付けDIN35mmレール取付けDIN35mmレール取付け--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト