17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測長ユニット DT512(標準タイプ)

通常単価(税別)
25,641
税込単価
28,205
通常出荷日:3日目

【特長】・分解能 1μm・ステム φ8・ストローク 12mm

  • 商品タイプ
    リニアスケール(測長ユニット)
  • 測定範囲
    12
  • 最高分解能 (μm)
    1
  • 精度 (μm)
    6(20 ℃にて)
  • 測定力
    (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N
  • ケーブル長さ (m)
    2
  • 原点位置
    無し
  • スピンドル駆動方式
    バネ押し出し
  • 摺動回数 (万回)
    500
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 保存温度範囲 (℃)
    −10~60
  • 測定子
    スチール球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品
    取扱説明書
  • 最大応答速度 (m/min)
    接続するユニットによる
  • 質量 (g)
    約75

型番:

DT512N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DT512Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲
12
最高分解能(μm)
1
精度(μm)
6(20 ℃にて)
測定力
(20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N
ケーブル長さ(m)
2
原点位置
無し
スピンドル駆動方式
バネ押し出し
摺動回数(万回)
500
使用温度範囲(℃)
0~50
保存温度範囲(℃)
−10~60
測定子
スチール球面付/取付ねじM2.5
付属品
取扱説明書
最大応答速度(m/min)
接続するユニットによる
質量(g)
約75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT512N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,641
( 28,205 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解能 1μm
・ステム φ8
・ストローク 12mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測長ユニット DT512(標準タイプ)の型番DT512Nのページです。 型番DT512Nに関する仕様情報を記載しております。
測長ユニット DT512(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測長ユニット DT512(標準タイプ)
測長ユニット DT12(標準タイプ)
測長ユニット DT512(防滴タイプ)
測長ユニット DT12(防滴タイプ)
DK830S(ストレートタイプ)
DK812S(高分解能タイプ)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格25,64117,72130,00020,691128,00079,599 -
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目3日目
商品タイプリニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)測定子測定子
測定範囲121212123012
最高分解能(μm)15150.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)0.1
精度(μm)6(20 ℃にて)10(20 ℃にて)6(20 ℃にて)10(20 ℃にて)1.3(20 ℃にて)1(20 ℃にて)
測定力(20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N(20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N(20 ℃にて)全方位:1.7N以下(20 ℃にて)全方位:1.7N以下(20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N(20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング