17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブル LZ40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケーブル LZ40

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LZ40-03

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マグネスケール アクセサリ ケーブル LZ40
・商品タイプ:データ機器関連品
・最小発注数量:1個
・ケーブル長さ(mm):3/5/10

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
ケーブル長さ(m)
3

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト