17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表示ユニット LH72

通常単価(税別)
93,494
税込単価
102,843
通常出荷日:7日目

コンパクトサイズで多様なフィールドユースにフレキシブルに対応する旋盤用高性能表示ユニット。【特長】・旋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40(結露なきこと)
  • 保存温度範囲 (℃)
    -20~60(結露なきこと)
  • 入力分解能
    標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。
  • 消費電力 (W)
    最大32(AC電源に接続した場合)
  • 電源電圧
    DC12V/定格0.75A/最大1A/AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時)
  • 表示軸 (軸)
    2(2軸または3軸入力)
  • 質量 (g)
    約1500
  • 表示分解能
    測長ユニット入力分解能以上およびその倍表示 (角度表示を除く)

型番:

LH72-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH72-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露なきこと)
入力分解能
標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。
消費電力(W)
最大32(AC電源に接続した場合)
電源電圧
DC12V/定格0.75A/最大1A/AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時)
表示軸(軸)
2(2軸または3軸入力)
質量(g)
約1500
表示分解能
測長ユニット入力分解能以上およびその倍表示 (角度表示を除く)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH72-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,494
( 102,843 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズで多様なフィールドユースにフレキシブルに対応する旋盤用高性能表示ユニット。
【特長】
・旋盤の機能を搭載
・最小表示量切替え
・区間誤差補正
・データ保存
・リセット/プリセット
・測長ユニット原点検出
・プログラム機能
・スケーリング
・旋盤仕様(工具座標/加算機能)
・電源は別売ACアダプタ(PSC-21)が必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示ユニット LH72の型番LH72-3のページです。 型番LH72-3に関する仕様情報を記載しております。
表示ユニット LH72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示ユニット LH72
LH71A (フライス盤・旋盤機能搭載)
LY72
LH71A シリーズ
MG40 デジタルゲージDKシリーズ用インタフェースユニット
LT10A シリーズ(DT12/32用)
メーカーマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格93,494172,111117,217111,164 -168,68933,000 -
通常出荷日7日目7日目3日目2日目〜8日目2日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタカウンタ
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)0~40(結露なきこと)0~400~40(結露なきこと)0~500~40
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)-20~60(結露なきこと)-20~60-20~60(結露なきこと)−10~60-10~50
入力分解能標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。標準:0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm、(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)/角度:1s/10s/1min/10min、(角度拡張:1degree)--5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
消費電力(W)最大32(AC電源に接続した場合)最大32(AC電源に接続した場合)-最大32(AC電源に接続した場合)4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト