17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SZ(変換ケーブル)

通常単価(税別)
12,34124,651
税込単価
13,57527,116
通常出荷日:3日目

マグネスケール SZ(変換ケーブル)・商品タイプ:接続ケーブル・最小発注数量:1個

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

対応機種

最小発注数量
LY71、72用
1個
LT30用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,341
( 13,575 )
3日目
24,651
( 27,116 )
3日目

詳細情報

基本情報

マグネスケール SZ(変換ケーブル)
・商品タイプ:接続ケーブル
・最小発注数量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SZ(変換ケーブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SZ(変換ケーブル)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)(ミツトヨ品番)
リニヤゲージ用延長ケーブル
延長ケーブル CE10
リニヤゲージ RSリンクケーブル
メーカーマグネスケールミツトヨミツトヨミツトヨマグネスケールミツトヨ
通常価格12,341-2,694 -2,940 -8,087 -12,562 -7,359
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目〜4日目
商品タイプ接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト