ツール用品技術窓口
■仕様
| 型番 | LH71A |
|---|---|
| 表示軸 | 1、2 |
| 入力軸数 | 1、2 |
| 表示 | 7桁およびマイナス表示、オレンジ色 |
| 表示分解能 | リニア使用時、標準:0.1/0.5/1/5/10μm 角度使用時、標準:1s、10s、1min、10min 拡張:100μm、50μm、25μm、2μm、0.05μm、1degreeが追加可能 |
| 入力信号 | A/B相信号、Z信号(EIA-422準拠) |
| 適用スケール | GB-ER、SL110/130(PL20Cと組合わせで使用)、SR801、MSS101(別途専用ケーブル必要です。) |
| 質量 | 約1.5kg |
| 機能 |
|
コンパクトサイズで多様なフィールドユースにフレキシブルに対応する高性能表示ユニット
【特長】
・最小表示量切替え
・区間誤差補正
・データ保存
・リセット/プリセット
・測長ユニット原点検出
・プログラム機能
・マルチ基準点
・スケーリング
【仕様】
・入力分解能:標準…0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min/拡張…100μm、50μm、25μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。
・電源電圧:DC12V/定格0.75A/最大1A/AC100V-240V±10% (別売ACアダプタPSC-21A使用時)
・表示分解能:測長ユニット入力分解能以上およびその倍表示 (角度表示を除く)

マグネスケール
スケールユニット GB-ERシリーズ

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)

新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

TJMデザインタジマツール
エレベーター三脚 1500
0通常価格(税別):8,692円

エスコ
レーザー墨出し器 EA780K-1
0通常価格(税別):28,600円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

マグネスケール
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):56,656円

ミツトヨ
デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション
0通常価格(税別):8,020円~

トラスコ中山
TRUSCO 計測機器用感熱紙
0通常価格(税別):448円

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~