ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) |
|
サンコーテクノ オールアンカー C/SC |
|
カネテック 強力角形マグネット棒 |
|
トラスコ中山 マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3 |
【特長】・格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。・両端面にタップ穴「有」と「無」があ...
詳細を確認【特長】
・格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。
・両端面にタップ穴「有」と「無」があります。
【用途】
・液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。

トラスコ中山
マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3

下西製作所
マグネットプレート SM-1005

カネテック
KF形 鉄板分離器 標準フロータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット鉄板分離器
4通常価格(税別):26,599円~

トラスコ中山
マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3
0通常価格(税別):9,800円~

カネテック
鉄板分離器 フロータR(超薄型)
0通常価格(税別):65,090円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,938円

トラスコ中山
マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
3.6通常価格(税別):460円~

テクノプラン
マグネットベース<スタンダードタイプ>
4通常価格(税別):3,397円~

テクノプラン
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
4通常価格(税別):1,375円~

テクノプラン
マグネットベース<フレキシブルタイプ>
0通常価格(税別):3,549円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):1,020円~