17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フロートセパレーター CSF

通常単価(税別)
17,594116,692
税込単価
19,353128,361
通常出荷日:4日目

【特長】・プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により一枚ずつ引き離すことが可能...

詳細を確認

ご注意

  • 油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。
    かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

質量

(g)

取付穴

(mm)

取付穴ピッチ

(mm)

最小発注数量
55.0
62
87
2000
4×φ6
35
1個
61.5
125
87
4000
4×φ8
56
1個
61.5
125
127
5000
4×φ8
80
1個
66.5
210
127
14000
4×φ8
150
1個
72.0
210
254
24000
4×φ11
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,594
( 19,353 )
4日目
24,735
( 27,209 )
4日目
32,751
( 36,026 )
4日目
49,015
( 53,917 )
4日目
116,692
( 128,361 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により一枚ずつ引き離すことが可能です。
・鉄板の自動供給ラインの取り出し口の、分離用としても利用できます。
・プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。

ご注意

  • 油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。
    かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートセパレーター CSFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロートセパレーター CSF
マグジグ 95
KF形 鉄板分離器 標準フロータ
サニタリーマグネット棒
マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3
マグスクエア 165
メーカーテクノプランマグスイッチカネテックトラスコ中山トラスコ中山マグスイッチ
通常価格17,594-5,10034,537 -33,958 -7,839 -9,500
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ鉄板分離機その他磁選用品鉄板分離機マグネット棒マグネット棒その他磁選用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング