17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノズルホルダ CNH-BT

通常単価(税別)
26,470
税込単価
29,117
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズル保持用として使用します。

型番:

CNH-BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNH-BTの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
サイズ
小型
吸着力(N)
980
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
73
マグネット高さ(mm)
55
質量(g)
1700
適応ホース内径(mm)
φ8
流出口数(本)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CNH-BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,470
( 29,117 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズル保持用として使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズルホルダ CNH-BTの型番CNH-BTのページです。 型番CNH-BTに関する仕様情報を記載しております。
ノズルホルダ CNH-BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルホルダ CNH-BT
ミニマグネットベース,吸着力(N):約250
マグネットベース(ロック)
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型
ミニマグネットベース 微動付
マグネットベース(フレキシブル)
メーカーテクノプランミスミミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミ
通常価格26,4705,6496,5455,5086,6034,843
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
サイズ小型小型小型小型小型小型
吸着力(N)980約250約100080065約800
マグネット幅(mm)503050502550
マグネット奥行(mm)733575602560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト