17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スタビーポジドライブドライバー PB 8194

スタビーポジドライブドライバー PB 8194
通常単価(税別)
1,7732,016
税込単価
1,9502,218
通常出荷日:1日目

【特長】・スイスグリップスタビードライバーです・ショートサイズのグリップとブレードで狭い場所に最適です

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

適合ネジ

最小発注数量
No.1
80
30
5
M2.5-3
1個
No.2
90
35
6
M3-5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,773
( 1,950 )
1日目
2,016
( 2,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスグリップスタビードライバーです
・ショートサイズのグリップとブレードで狭い場所に最適です

商品情報

商品仕様

【共通仕様】
・軸形状:丸
・軸貫通:なし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタビーポジドライブドライバー PB 8194のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーポジドライブドライバー PB 8194
ドライバー PB 1387
ホルダー付きドライバーセット PB 8242
ホルダー付きドライバーセット PB 8440
ホルダー付きドライバーセット PB 8243
ホルダー付きドライバーセット PB 8240
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,773-2,4179,05812,4737,69913,378
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
軸形状
単品/セット単品単品セットセットセットセット
重量(g)3082319330320524
軸貫通なしなしなしなしなしなし

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング