17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

レインボーポジドライブドライバー 8192 RB

レインボーポジドライブドライバー 8192 RB
通常単価(税別)
1,6923,548
税込単価
1,8613,903
通常出荷日:1日目

ハンドルは手にやさしいサントプレン製のポジドライブドライバー PB 8192 RB。【特長】・サイズに...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

適合ネジ

最小発注数量
No.0
140
60
4
23
M1.6-2
1個
No.1
175
80
5
44
M2.5-3
1個
No.3
270
150
8
143
M6-8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,692
( 1,861 )
1日目
2,111
( 2,322 )
1日目
3,548
( 3,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドルは手にやさしいサントプレン製のポジドライブドライバー PB 8192 RB。
【特長】
・サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易。
【用途】
・加工など手作業の様々な用途に利用可能。

商品情報

DIN ISO 8764-1 準拠ポジドライブドライバー PB 8192 RBの詳細

8192-0-60LG

DIN ISO 8764-1 準拠ポジドライブドライバー PB 8192 RB:関連画像

8192-0-60LG イメージ

  • カラー:水色
  • サイズ:PZ0
  • 軸径:φ4(直径4mm)
  • 軸長:60mm
  • 全長:140mm
  • 質量:23g
  • 適合ネジ:M1.6-2

8192-1-80YG

DIN ISO 8764-1 準拠ポジドライブドライバー PB 8192 RB:関連画像

8192-1-80YG イメージ

  • カラー:黄緑
  • サイズ:PZ1
  • 軸径:φ5(直径5mm)
  • 軸長:80mm
  • 全長:175mm
  • 質量:44g
  • 適合ネジ:M2.5-3

8192-2-100OR

DIN ISO 8764-1 準拠ポジドライブドライバー PB 8192 RB:関連画像

8192-2-100OR イメージ

  • カラー:オレンジ
  • サイズ:PZ2
  • 軸径:φ6(直径6mm)
  • 軸長:100mm
  • 全長:205mm
  • 質量:72g
  • 適合ネジ:M3-5

8192-3-150BL

DIN ISO 8764-1 準拠ポジドライブドライバー PB 8192 RB:関連画像

8192-3-150BL イメージ

  • カラー:青
  • サイズ:PZ3
  • 軸径:φ8(直径8mm)
  • 軸長:150mm
  • 全長:270mm
  • 質量:143g
  • 適合ネジ:M6-8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レインボーポジドライブドライバー 8192 RBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインボーポジドライブドライバー 8192 RB
マイナスドライバー PB 8100 RB
レインボードライバーセット PB 8440 RB
レインボープラスドライバー 8190 RB
ホルダー付きレインボードライバーセット PB 8243 RB
ホルダー付きレインボードライバーセット PB 8242 RB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,692-1,213 -11,2571,334 -9,3096,990
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
軸形状
単品/セット単品単品セット単品セットセット
軸貫通なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング