17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • カラー

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

交換刃付きドライバーセットPB 8218

交換刃付きドライバーセットPB 8218
通常単価(税別)
11,02414,701特別価格
税込単価
12,12616,171特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンパクトなロールアップケースに入った差替式ドライバーセット。【特長】・ロールアップケースは、ブラック...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
BK
1個
BO
1個
GY
1個
PE
1個
TO
1個
TU
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,70111,959
( 13,155 )
1日目
11,633
( 12,796 )
1日目
11,633
( 12,796 )
1日目
11,633
( 12,796 )
1日目
11,633
( 12,796 )
1日目
11,024
( 12,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなロールアップケースに入った差替式ドライバーセット。
【特長】
・ロールアップケースは、ブラック、グレー、ブラウン、ボルドー、ぺトロール、ターコイズ6色のカラーを選択可能。
・筒状に丸めて収納できる為、携行が容易。
【用途】
・多くの作業シーンにおけるネジ締めや調整に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
PB 8218シリーズ 交換刃付きドライバーセット ブラック イメージ

PB 8218シリーズ 交換刃付きドライバーセット ブラック イメージ

PB 8218シリーズ 交換刃付きドライバーセット ブラック 収納イメージ

PB 8218シリーズ 交換刃付きドライバーセット ブラック 収納イメージ

セット内容

  • ドライバーハンドル:8215A
  • マイナスブレード:215C-2、3、4、5
  • リーマーブレード:215E-2
  • プラスブレード:215PH-1、2
  • 精密マイナスドライバー:120-0、1
  • 重量:383g

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換刃付きドライバーセットPB 8218のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の出張修理に
5
満足度:5.0
交換のドライバーはさほど信頼していませんでしたが、PBのこのシリーズすごいです。 なめ気味のプラス、傷んだマイナスネジも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換刃付きドライバーセットPB 8218
ホルダー付きドライバーセット PB 8243
ホルダー付きドライバーセット PB 8242
ホルダー付きドライバーセット PB 8240
ホルダー付きドライバーセット PB 8440
ホルダー付きドライバーセット PB 440
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格11,024-7,6999,05813,37812,4739,814
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
軸形状
単品/セットセットセットセットセットセットセット
セット内容8215A、 215/C2、 C3、 C4、 C5、 E2、 PH1、 PH2; 120/0、 18192/0、 1、 2、38190/0、 1、 2、 38100/1、 2、 3、 4、 5、 68400/8、 9、 10、 15、 20、 25400/ 8、 9、 10、 15、 20、 25
重量(g)383320319524330342
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング