17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタビーマイナスドライバーPB 8135

通常単価(税別)
1,2271,928
税込単価
1,3502,121
通常出荷日:1日目

スタビーマイナスドライバー。【特長】・ドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズをハンドル後部に表示...

詳細を確認
  • 軸長 (mm)
    30
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • 軸貫通
    なし
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
スタビーマイナスドライバー PB 8135 イメージ

スタビーマイナスドライバー PB 8135 イメージ

 
 

8135-2

  • 刃先厚:0.6mm
  • 刃先幅:4mm
  • 軸径:φ4(直径4mm)
  • 軸長:30mm
  • 全長:80mm
  • 質量:30g
  • 適合ネジ:M2.5

8135-3

  • 刃先厚:0.8mm
  • 刃先幅:5.5mm
  • 軸径:φ4(直径4mm)
  • 軸長:30mm
  • 全長:80mm
  • 質量:30g
  • 適合ネジ:M3

8135-4

  • 刃先厚:1mm
  • 刃先幅:6.5mm
  • 軸径:φ5(直径5mm)
  • 軸長:30mm
  • 全長:80mm
  • 質量:30g
  • 適合ネジ:M3.5

8135-5

  • 刃先厚:1.2mm
  • 刃先幅:8mm
  • 軸径:φ6(直径6mm)
  • 軸長:30mm
  • 全長:85mm
  • 質量:33g
  • 適合ネジ:M4-5

8135-6

  • 刃先厚:1.6mm
  • 刃先幅:10mm
  • 軸径:φ7(直径7mm)
  • 軸長:30mm
  • 全長:85mm
  • 質量:33g
  • 適合ネジ:M6

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

適合ネジ

最小発注数量
4
0.6
80
4
30
M2.5
1個
5.5
0.8
80
4
30
M3
1個
6.5
1
80
5
30
M3.5
1個
8
1.2
85
6
33
M4-5
1個
10
1.6
85
7
33
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,227
( 1,350 )
1日目
1,235
( 1,359 )
1日目
1,308
( 1,439 )
1日目
1,622
( 1,784 )
1日目
1,928
( 2,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

スタビーマイナスドライバー。
【特長】
・ドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズをハンドル後部に表示。
・ポリプロピレン・サントプレーンの2種の新素材からなるハンドル。
【用途】
・濡れた手で握っても滑りにくい特殊な表面構造。
・オイル・ガソリンへの耐性があり、汚れてもきれいに落とせる仕様。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビーマイナスドライバーPB 8135のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具として使用
5
満足度:5.0
先端が劣化したので買い替え。PBのマイナスは先端形状が特殊で力を伝えやすく、カムアウトが少ない様に思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーマイナスドライバーPB 8135
ドライバー PB 1387
スタビーマイナスドライバー
スタビーマイナスドライバー 丸軸
ホルダー付きドライバーセット PB 8240
ホルダー付きドライバーセット PB 8242
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,227-2,4171,412 -1,318 -13,3789,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
軸長(mm)304030---
軸形状
単品/セット単品単品単品単品セットセット
軸貫通なしなし-なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング