17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイナスドライバー PB 8100 RB

通常単価(税別)
1,2132,825
税込単価
1,3343,108
通常出荷日:1日目

【特長】・マイナスドライバー。・平行刃先。・グリップサイズによるカラーコーディング。

詳細を確認
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • 軸貫通
    なし
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

適合ネジ

最小発注数量
3.5
0.5
180
90
3.5
29
M2
1個
5.5
0.8
220
120
5
57
M3
1個
6.5
1
245
140
6
80
M3.5
1個
8
1.2
270
160
7
111
M4-5
1個
10
1.6
300
180
8
155
M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213
( 1,334 )
1日目
1,642
( 1,806 )
1日目
1,864
( 2,050 )
1日目
2,131
( 2,344 )
1日目
2,825
( 3,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナスドライバー。
・平行刃先。
・グリップサイズによるカラーコーディング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスドライバー PB 8100 RBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み立て作業
5
満足度:5.0
サイズ 2、3、4 をまとめて買いました。 サイズに応じてグリップの色が違います。 シリアル番号が刻印されていて、PB...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイナスドライバー PB 8100 RB
ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100
マイナスドライバー マイナス(-)
レインボードライバーセット PB 8440 RB
ホルダー付きレインボードライバーセット PB 8240 RB
ホルダー付きレインボードライバーセット PB 8243 RB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,213-1,160 -854 -8,0638,8586,780
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
軸形状
単品/セット単品単品単品セットセットセット
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング