17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

ESDヘクスローブドライバー PB 1124

ESDヘクスローブドライバー PB 1124
通常単価(税別)
1,4261,782
税込単価
1,5691,960
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・ESDヘクスローブドライバー・回転式グリップエンド付き・表面抵抗 1 MΩ ~ 1 GΩ

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

重量

(g)

サイズ

(mm)

適合ネジ

最小発注数量
130
50
3
10
T7
M2
1個
155
70
3.5
17
T10
M3
1個
165
80
4
21
T15
M3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,426
( 1,569 )
6日目
1,782
( 1,960 )
3日目
1,772
( 1,949 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESDヘクスローブドライバー
・回転式グリップエンド付き
・表面抵抗 1 MΩ ~ 1 GΩ

商品情報

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESDヘクスローブドライバー PB 1124のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDヘクスローブドライバー PB 1124
ESDヘクスローブドライバー
ESD ドライバーセット PB 8215 ESD
ヘクスローブドライバー 400
ESDナットドライバー
ESDボールポイントドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,426-1,850 -11,3341,384 -2,771 -1,935 -
通常出荷日3日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目〜
軸形状六角
単品/セット単品単品セット単品単品単品
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング