17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

通常単価(税別)
18,15018,171
税込単価
19,96519,988
通常出荷日:1日目

【特長】・メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル・調整可能、目盛式(公差 +/-6%)...

詳細を確認
  • 精度 (%)
    ±6
  • 空転式/非空転式
    非空転式
  • 負荷方向
  • 校正証明書
    なし
  • 適用ビット
    PB215シリーズ差替ブレード
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(cN・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

重量

(g)

最小発注数量
40~200
97
1個
100~500
103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,150
( 19,965 )
1日目
18,171
( 19,988 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル
・調整可能、目盛式(公差 +/-6%)
・校正ツール付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A
メカトルク PB 53 差替ブレード用トルクハンドル PB 8313 A
メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317M
マグネットホルダー付きトルクハンドル PB 8317 M
アジャスタブル型トルクドライバーEA723PB-11A、EA723PB-12A
(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723PB-16A・EA723PB-17A
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズエスコエスコ
通常価格18,150-13,79414,905 -19,33724,48226,015
通常出荷日1日目1日目3日目〜1日目2日目1日目〜
精度(%)±6±6±6±6±6±6
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式
負荷方向
校正証明書なしなしなしなしなしなし
適用ビットPB215シリーズ差替ブレードPB53シリーズ差替ブレード-C6ビットシリーズ、E6ビットシリーズ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング