17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタビープラスドライバーPB 8195

通常単価(税別)
1,4422,074
税込単価
1,5862,281
通常出荷日:1日目

ハンドル後部に先端形状とサイズが表示され判別しやすいスタビープラスドライバー。【特長】・特殊な表面構造...

詳細を確認
  • 軸形状
  • 単品/セット
    単品
  • 重量 (g)
    30
  • 軸貫通
    なし
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
スタビープラスドライバー PB 8195 イメージ

スタビープラスドライバー PB 8195 イメージ

 

8195-0

  • サイズ:#0
  • 軸径:φ4(直径4mm)
  • 軸長:25mm
  • 全長:75mm
  • 質量:30g
  • 適合ネジ:M1.6-2

8195-1

  • サイズ:#1
  • 軸径:φ5(直径5mm)
  • 軸長:30mm
  • 全長:80mm
  • 質量:30g
  • 適合ネジ:M2.5-3

8195-2

  • サイズ:#2
  • 軸径:φ6(直径6mm)
  • 軸長:35mm
  • 全長:90mm
  • 質量:30g
  • 適合ネジ:M3-5

8195-3

  • サイズ:#3
  • 軸径:φ7(直径7mm)
  • 軸長:40mm
  • 全長:95mm
  • 質量:30g
  • 適合ネジ:M6-8

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

適合ネジ

最小発注数量
No.0
75
25
4
M1.6-2
1個
No.1
80
30
5
M2.5-3
1個
No.2
90
35
6
M3-5
1個
No.3
95
40
7
M6-8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442
( 1,586 )
1日目
1,639
( 1,803 )
1日目
1,893
( 2,082 )
1日目
2,074
( 2,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドル後部に先端形状とサイズが表示され判別しやすいスタビープラスドライバー。
【特長】
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくい。
・オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせる。
・ポリプロピレン・サントプレーンの2種の新素材からなるハンドル。
【用途】
・狭い箇所でのねじの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビープラスドライバーPB 8195のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
小さなドライバーですが、先端精度は流石PBといったところです。 サイズ感も良く使いやすいです。
0人が参考にしています。
機械整備
4
満足度:4.0
特に変わった機能はありませんが、しっかりした精度で使いやすいです。
0人が参考にしています。
工具として使用
5
満足度:5.0
買い替えとして購入、有名メーカーなので使い勝手は良いですが、高いですね。ベッセルでも良かったかも。マイナスはPBが良いで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビープラスドライバーPB 8195
ドライバー PB 1387
ホルダー付きドライバーセット PB 8240
ホルダー付きドライバーセット PB 8242
ホルダー付きドライバーセット PB 8440
ホルダー付きドライバーセット PB 8243
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,442-2,6168,6016,1639,0256,974
通常出荷日1日目1日目5日目1日目3日目3日目
軸形状
単品/セット単品単品セットセットセットセット
重量(g)3082524319330320
軸貫通なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング