17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘクスローブレンチ PB 410 RB

通常単価(税別)
1,6752,228
税込単価
1,8432,451
通常出荷日:1日目

【特長】・L 型ヘクスローブレンチ。・レインボー。・パウダーコーティング。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 先端規格

  • レンチのキー内側長さ(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

先端規格

レンチのキー内側長さ

(mm)

軸径

(mm)

適合キャップスクリュー

最小発注数量
52
T6
15
2.5
2
1個
56
T7
16
2.5
2
1個
60
T8
17
2.5
2.5
1個
63
T9
17
3
2.5
1個
67
T10
18
3.5
3
1個
72
T15
20
3.5
3.5
1個
77
T20
21
4
4
1個
83
T25
22
5
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
1日目
1,675
( 1,843 )
1日目
1,882
( 2,070 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目
1,878
( 2,066 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
2,228
( 2,451 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L 型ヘクスローブレンチ。
・レインボー。
・パウダーコーティング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘクスローブレンチ PB 410 RBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の整備に
5
満足度:5.0
色別になっていて、どの色がどの太さなのか一発でわかる。 個別に揃えられるので非常に便利です。 タフで首が短く使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクスローブレンチ PB 410 RB
ヘクスローブレンチ PB 410 H RB
ヘクスローブドライバー PB 8400 RB
L型ヘクスローブレンチ
ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL
“クロスヘックスローブレンチ”(ヘックスローブねじ用)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズTONE平井工具
通常価格1,675-11,5332,288 -1,668 -1,845 -1,499
通常出荷日1日目5日目1日目1日目〜5日目1日目
タイプ(形状)L型レンチいじり止めなしL型レンチいじり止めなしその他L形レンチ手動用ソケットその他
先端形状・いじり防止L型レンチいじり止めなしL型レンチいじり止めなしT型いじり止めなしT型いじり止めなしT型強力タイプT型いじり防止タイプ
単品・セット区分単品セット品単品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング