17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイクツール PB 470 Green 470GREENCN

バイクツール PB 470 Green

通常単価(税別)
6,669
税込単価
7,336
通常出荷日:2日目

【特長】・バイクツール:C6ビット8本、5mmのL型レンチ、・アダプター、タイヤレバー2本、ホルダーの...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
    2 / 2.5 / 3 / 4 / 6
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    セット
  • セット内容
    C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2、 2.5、 3、 4、 6
  • 重量 (g)
    91
  • ボディ-カラー
    グリーン
  • ビット入数
    8

型番:

470GREENCN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番先端サイズ・プラス(+)先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)両頭/片頭単品/セット/パック
470GREENCNNo.26/4/2.5/3/2片頭セット

470GREENCNの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
2 ~ 6
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
セット内容
C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2、 2.5、 3、 4、 6
重量(g)
91
ボディ-カラー
グリーン
ビット入数
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
470GREENCN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,669
( 7,336 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイクツール:C6ビット8本、5mmのL型レンチ、
・アダプター、タイヤレバー2本、ホルダーのセット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイクツール PB 470 Greenの型番470GREENCNのページです。 型番470GREENCNに関する仕様情報を記載しております。
バイクツール PB 470 Greenのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイクツール PB 470 Green
バイクツール PB 470CN
ビットボックス PB C6 990
1/4" HEX段付ビットセット(30本組)
ビットラチェットセット
ドライバービットセット(43本入)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズTONEボッシュ
通常価格6,6696,66914,05214,7595,0134,612
通常出荷日2日目2日目3日目90日目在庫品1日目2日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 6--2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パックセットセットセットセットセットセット
セット内容C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2、 2.5、 3、 4、 6C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2、 2.5、 3、 4、 6PH 1、3; PZ 1、3; TX 8、 9; 2×PH 2、 PZ 2、 TX 40; 3×TX 10、 15; 4×TX 20、 25、 30; 451 M-C6マイナスビット(E6-100-2・3・4・5)、プラスビット(E6-190-1・2・3)、ポジドライブビット(E6-192-1・2・3)、六角ビット(E6-210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(E6-400-9・27・40 各1本、E6-400-10・15・30 各2本、E6-400-20・25 各3本)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング