ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビットボックス PB C6 990

ビットボックス PB C6 990 C6-995
通常単価(税別)
16,40613,511
税込単価
18,04714,862
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ビットボックス・3 個のビットブロックに C6ビット 30 本入り・マグネットホルダー PB...

詳細を確認

型番:

C6-995
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C6-995の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
セット内容
PH 1、3; PZ 1、3; TX 8、 9; 2×PH 2、 PZ 2、 TX 40; 3×TX 10、 15; 4×TX 20、 25、 30; 451 M-C6
重量(g)
281
ビット入数
30

型番リスト

表示件数
型番
C6-995
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,40613,511
( 14,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットボックス
・3 個のビットブロックに C6ビット 30 本入り
・マグネットホルダー PB 451 M 付き

商品情報

製品仕様

型番先端サイズ・プラス(+)両頭/片頭単品/セット/パック
C6-995No.1/No.2/No.3片頭セット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットボックス PB C6 990の型番C6-995のページです。 型番C6-995に関する仕様情報を記載しております。
ビットボックス PB C6 990のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ビットセット
4
満足度:4.0
一通りのピットが揃えられるため、バラで都度用意するよりもしっかりと整理できるのでセット品を選びました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットボックス PB C6 990
バイクツール PB 470 Green
バイクツール PB 470CN
1/4" HEX段付ビットセット(30本組)
マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm
電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズベッセルトップ工業
通常価格16,4068,3118,84720,354174 -2,298
通常出荷日1日目2日目2日目90日目2日目〜在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭両頭
単品/セット/パックセットセットセットセット単品セット
セット内容PH 1、3; PZ 1、3; TX 8、 9; 2×PH 2、 PZ 2、 TX 40; 3×TX 10、 15; 4×TX 20、 25、 30; 451 M-C6C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2、 2.5、 3、 4、 6C6: Slot 3; PH 2; TX 25; Hex 2、 2.5、 3、 4、 6マイナスビット(E6-100-2・3・4・5)、プラスビット(E6-190-1・2・3)、ポジドライブビット(E6-192-1・2・3)、六角ビット(E6-210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(E6-400-9・27・40 各1本、E6-400-10・15・30 各2本、E6-400-20・25 各3本)--
重量(g)28191100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング