17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

六角棒レンチPB 210H RB/210H-5RB イメージ

六角棒レンチPB 210H RB/210H-5RB

 

210H-5RB セット内容

  • レインボーレンチ:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm
  • 質量:52g
六角棒レンチPB 210H RB/210H-6RB イメージ

六角棒レンチPB 210H RB/210H-6RB

 

210H-6RB セット内容

  • レインボーレンチ:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm
  • 質量:86g

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

セット内容

質量

(g)

最小発注数量
1.5~5
210 RB/ 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5
52
1個
1.5~6
210 RB/ 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,050
( 3,355 )
5日目
4,065
( 4,472 )
5日目

詳細情報

基本情報

各レンチが色分けされ判別しやすいホルダー付きの六角棒レンチ。
【特長】
・それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別が可能。
・カラーは、レインボー色のラインナップ。
・特殊パウダーコートにより、耐錆性が優秀。
・レンチには5桁の生産番号が表記され、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と高く強靭に作られおり、耐摩擦性、持久性が優秀で、高トルクをかけることが可能。
・環境保護を考えたパッケージレス仕様。
【用途】
・業務やプライベートにおける六角ネジの調整作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインボーL型六角棒レンチセットのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
装置の点検時
5
満足度:5.0
見た目の色合いと大きさがよい。せまい場所でも使用しやすい。固いところで補助となる地蜘蛛一緒についているとより良いと思った...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の組み立てに使用
5
満足度:5.0
ボール付きではないがコンパクトサイズで扱いやすく持ち運びしやすい。精度も良いため大変満足している。
0人が参考にしています。
機械部品の組み立て
5
満足度:5.0
旧モデルになりますが、精度が高いためか、長年使っていても一度も舐めたことがありません。安心して使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインボーL型六角棒レンチセット
ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチセット
ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチ
ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB
ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SY
ボールポイント付六角棒レンチ 212ZL RB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,050-17,9941,059 -18,4718981,650 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分セット品セット品単品セット品単品単品
パッケージ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング